Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 22
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
FullJet® D-HH - ノズル
部品表
D1/2HH-PP12050
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
Inch
TT
オス/メス
オス
THD
ネジの種類
NPT
CS
容量
MAT
材質
ポリプロピレン
MFP
最大異物通過径(in)
FRC5
流量(ガロン/分)、5 psi
FRC7
流量(ガロン/分)、7 psi
FRC10
流量(ガロン/分)、10 psi
FRC20
流量(ガロン/分)、20 psi
FRC30
流量(ガロン/分)、30 psi
FRC40
流量(ガロン/分)、40 psi
FRC60
流量(ガロン/分)、60 psi
FRC80
流量(ガロン/分)、80 psi
FRC100
流量(ガロン/分)、100 psi
FRC150
流量(ガロン/分)、150 psi
L
Inch
L1
Inch
S1
Inch
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D