Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
FullJet® D-HH - Bico
Lista de peças
D1/2HH-PP12050
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
TT
Macho/Fêmea
Macho
THD
Tipos de Rosca
NPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
Polipropileno
MFP
Máxima passagem livre Diâm (in)
FRC5
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 100 psi
FRC150
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 150 psi
L
polegada
L1
polegada
S1
polegada
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D