Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet® D-HH - Форсунка
Спецификация
D1/2HH-PP12050
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
Полипропилен
MFP
Диаметр макс. живого сечения (in)
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
FRC150
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
L
Дюйм
L1
Дюйм
S1
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D