Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 138
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® G/GG-W - Buses
Nomenclature
3/8G-17W
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Filetage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
ODN
Diam. Orifice Nominale (in)
MFP
Max. Passage Libre (in)
FRC5
Débit (gallons/min) à 5 psi
FRC7
Débit (gallons/min) à 7 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC15
Débit (gallons/min) à 15 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
SA5
Angle de Pulvérisation à 5 psi
SA10
Angle de Pulvérisation à 10 psi
120
SA80
Angle de Pulvérisation à 80 psi
L
Pouce
S1
Pouce
S2
Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D