Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 138
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
FullJet® G/GG-W - Bico
Lista de peças
3/8G-17W
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipos de Rosca
NPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
ODN
Orifício Diâm. Nom (in)
MFP
Máxima passagem livre Diâm (in)
FRC5
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC80
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
SA5
Ângulo de pulverização a 5 psi
SA10
Ângulo de pulverização a 10 psi
120
SA80
Ângulo de pulverização a 80 psi
L
polegada
S1
polegada
S2
polegada
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D