Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 84
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
FullJet® H/HH-W - ノズル
部品表
1/2HH-SS40W
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
NPT
CS
容量
MAT
材質
ODN
オリフィス呼び径(in)
MFP
最大異物通過径(in)
FRC5
流量(ガロン/分)、5 psi
FRC7
流量(ガロン/分)、7 psi
FRC10
流量(ガロン/分)、10 psi
FRC15
流量(ガロン/分)、15 psi
FRC20
流量(ガロン/分)、20 psi
FRC40
流量(ガロン/分)、40 psi
FRC80
流量(ガロン/分)、80 psi
SA5
スプレー角度、5 psi
SA10
スプレー角度、10 psi
SA80
スプレー角度、80 psi
L
Inch
S1
Inch
S2
Inch
S3
Inch
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D