Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® TN-SSTC - Hochdruck-Spritzdüsen
Stückliste
11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC8
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1/4 Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Material Typ
Rostfreier Stahl 303
ODN
Düse Durchm. Nom.
Zoll
FR400
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 400 psi
FR750
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 750 psi
FR1000
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 1000 psi
FR1500
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 1500 psi
FR2000
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 2000 psi
APSP
Ungefährer Durchmesser des Sprühbildes (bei 1 Fuß Abstand)
OIL
Düse Einsatzlänge
0.16
CL
Kernlänge
0.51
TBL
Länge des Spitzenkörpers
0.63
TBD
Durchmesser des Spitzenkörpers
0.5
TBLD
Lippen-Ø des Düsengehäuses
0.59
TAL
Länge der Düseneinheit
0.63
L
Zoll
S1
0.69 Zoll
S2
0.81 Zoll
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D