Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 44
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® TN-SSTC - Boquillas de aspersión de alta presión
Lista de materiales
11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC8
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4 Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Tipo Material
Acero Inoxidable 303
ODN
Diámetro nominal de Orificio
Pulgada
FR400
Capacidad de caudal (galones por hora) 400 psi
FR750
Capacidad de caudal (galones por hora) 750 psi
FR1000
Capacidad de caudal (galones por hora) 1000 psi
FR1500
Capacidad de caudal (galones por hora) 1500 psi
FR2000
Capacidad de caudal (galones por hora) 2000 psi
APSP
Diámetro Aprox Patrón de Aspersión (1 pie de distancia)
OIL
Longitud del inserto de orificio
0.16
CL
Longitud del núcleo
0.51
TBL
Longitud de cuerpo de la punta
0.63
TBD
Diámetro de cuerpo de la punta
0.5
TBLD
Diámetro lip de cuerpo de la punta
0.59
TAL
Longitud del ensamble de la punta
0.63
L
Pulgada
S1
0.69 Pulgada
S2
0.81 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D