Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 44
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
UniJet® TN-SSTC - Buses de pulvérisation haute pression
Nomenclature
11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC8
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1/4 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Filetage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Type Matiére
Inox 303SS
ODN
Orifice Dia. Nom.
Pouce
FR400
Capacité de débit (gallons par heure) 400 psi
FR750
Capacité de débit (gallons par heure) 750 psi
FR1000
Capacité de débit (gallons par heure) 1000 psi
FR1500
Capacité de débit (gallons par heure) 1500 psi
FR2000
Capacité de débit (gallons par heure) 2000 psi
APSP
Diamètre approx. du jet d'eau (à une distance de 1 pied)
OIL
Longueur de l'insert de l'orifice
0.16
CL
Longueur du noyau
0.51
TBL
Longueur du corps de l'embout
0.63
TBD
Diamètre du corps de l'embout
0.5
TBLD
Diamètre de la lèvre du corps de l'embout
0.59
TAL
Longueur de l'embout
0.63
L
Pouce
S1
0.69 Pouce
S2
0.81 Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D