Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 44
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
UniJet® TN-SSTC - Ugelli ad alta pressione
Lista materiale
11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC8
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Filetura
NPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Tipo Materiale
Acciaio Inossidabile AISI303
ODN
Orifizio Dia. Nom.
Pollici
FR400
Portata Capacità (galloni all'ora) 400 psi
FR750
Portata Capacità (galloni all'ora) 750 psi
FR1000
Portata Capacità (galloni all'ora) 1000 psi
FR1500
Portata Capacità (galloni all'ora) 1500 psi
FR2000
Portata Capacità (galloni all'ora) 2000 psi
APSP
Diametro approssimativo dello spruzzo (a 1 piede di distanza)
OIL
Orifizio Lunghezza inserto
0.16
CL
Lunghezza del nucleo
0.51
TBL
Lunghezza corpo punta
0.63
TBD
Diametro del corpo della punta
0.5
TBLD
Diametro del labbro del corpo della punta
0.59
TAL
Lunghezza del gruppo della punta
0.63
L
Pollici
S1
0.69 Pollici
S2
0.81 Pollici
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D