Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 44
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
UniJet® TN-SSTC - High Pressure Spray Nozzles
Спецификация
11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC8
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1/4 Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Тип материала
303 нержавеющая сталь
ODN
Orifice Dia. Nom
Дюйм
FR400
Flow Rate Capacity (gallons per hour) 400 psi
FR750
Flow Rate Capacity (gallons per hour) 750 psi
FR1000
Flow Rate Capacity (gallons per hour) 1000 psi
FR1500
Flow Rate Capacity (gallons per hour) 1500 psi
FR2000
Flow Rate Capacity (gallons per hour) 2000 psi
APSP
Approx. Spray Pattern Dia. (at 1 foot distance)
OIL
Orifice Insert Length
0.16
CL
Core Length
0.51
TBL
Tip Body Length
0.63
TBD
Tip Body Dia.
0.5
TBLD
Tip Body Lip Dia.
0.59
TAL
Tip Assembly Length
0.63
L
Дюйм
S1
0.69 Дюйм
S2
0.81 Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D