Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 588
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® D Series - Düse
Stückliste
1/4T-SS+D2-46
PN
Artikel
MODEL
Model
D
IC
Einlassgewinde
1/4
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewindetyp
NPT
MAT
Materialien
SP
Spritzbild
Hohler Kegel
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC30
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 30 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC60
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
FRC100
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
FRC150
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 150 psi
FRC200
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 200 psi
FRC300
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 300 psi
SA20
Spritzwinkel bei 20 psi
SA40
Spritzwinkel bei 40 psi
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
L
1.517 Zoll
S1
0.688 Zoll
S2
0.813 Zoll
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D