Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 588
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® D Series - Boquilla
Lista de materiales
1/4T-SS+D2-46
PN
Número de Parte
MODEL
Model
D
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
TT
Macho/Hembra
THD
Tipo de cuerda
NPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
Equiv Diam Orificio
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
FRC150
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
FRC200
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 200 psi
FRC300
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 300 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA40
Ángulo de Aspersión a 40 psi
SA80
Ángulo de Aspersión a 80 psi
L
1.517 Pulgada
S1
0.688 Pulgada
S2
0.813 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D