Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 588
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
UniJet® D Series - Buses
Nomenclature
1/4T-SS+D2-46
PN
Article
MODEL
Model
D
IC
Filetage d'admission
1/4
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Type de Filetage
NPT
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
Diam. équivalent orifice
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC30
Débit (gallons/min) à 30 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC60
Débit (gallons/min) à 60 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Débit (gallons/min) à 100 psi
FRC150
Débit (gallons/min) à 150 psi
FRC200
Débit (gallons/min) à 200 psi
FRC300
Débit (gallons/min) à 300 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA40
Angle de Pulvérisation à 40 psi
SA80
Angle de Pulvérisation à 80 psi
L
1.517 Pouce
S1
0.688 Pouce
S2
0.813 Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D