Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 588
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
UniJet® D Series - Ugello
Lista materiale
1/4T-SS+D2-46
PN
Articolo
MODEL
Model
D
IC
Filettatura di ingresso
1/4
TT
Filetura esterna/interna
THD
Tipo di Filetto
NPT
MAT
Materiali
SP
Impronta del getto
Cono cavo
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
Diam. orifizio equiv.
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC30
Portata (galloni al minuto) a 30 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC60
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
FRC150
Portata (galloni al minuto) a 150 psi
FRC200
Portata (galloni al minuto) a 200 psi
FRC300
Portata (galloni al minuto) a 300 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA40
Angolo di spruzzo a 40 psi
SA80
Angolo di spruzzo a 80 psi
L
1.517 Pollici
S1
0.688 Pollici
S2
0.813 Pollici
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D