Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 588
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® D Series - ノズル
部品表
1/4T-SS+D2-46
PN
販売型番
MODEL
Model
D
IC
インレット接続サイズ
1/4
TT
オス/メス
THD
ネジタイプ
NPT
MAT
材質
SP
スプレーパターン
ホローコーン
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
相当オリフィス径
FRC10
流量(ガロン/分)、10 psi
FRC20
流量(ガロン/分)、20 psi
FRC30
流量(ガロン/分)、30 psi
FRC40
流量(ガロン/分)、40 psi
FRC60
流量(ガロン/分)、60 psi
FRC80
流量(ガロン/分)、80 psi
FRC100
流量(ガロン/分)、100 psi
FRC150
流量(ガロン/分)、150 psi
FRC200
流量(ガロン/分)、200 psi
FRC300
流量(ガロン/分)、300 psi
SA20
スプレー角度、20 psi
SA40
スプレー角度、40 psi
SA80
スプレー角度、80 psi
L
1.517 Inch
S1
0.688 Inch
S2
0.813 Inch
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D