Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 588
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
UniJet® D Series - Форсунка
Спецификация
1/4T-SS+D2-46
PN
Номер детали
MODEL
Model
D
IC
Входное присоединение
1/4
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
FRC150
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
FRC200
Расход (галлон в минуту) при 200 psi
FRC300
Расход (галлон в минуту) при 300 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA40
Угол распыления при 40 psi
SA80
Угол распыления при 80 psi
L
1.517 Дюйм
S1
0.688 Дюйм
S2
0.813 Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D