Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® T-W Series - Düse
Stückliste
1/4TT+T-5W
PN
Artikel
SG2
Untergruppe 2
T-W Series
IC
Einlassgewinde
1/4
TT
Innen-/Aussengewinde
CS
Leistungsgröße
THD
Gewindetyp
NPT
MAT
Materialien
SP
Spritzbild
Hohler Kegel
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FRC10
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 10 psi
FRC15
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 15 psi
FRC20
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 20 psi
FRC30
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 30 psi
FRC40
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 40 psi
FRC60
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 60 psi
FRC80
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 100 psi
SA20
Spritzwinkel bei 20 psi
SA40
Spritzwinkel bei 40 psi
140
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
L
1.931 Zoll
S2
0.688 Zoll
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D