Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 32
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® T-W Series - Boquilla
Lista de materiales
1/4TT+T-5W
PN
Número de Parte
SG2
Sub Grupo 2
T-W Series
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
TT
Macho/Hembra
CS
Tamaño Capacidad
THD
Tipo de cuerda
NPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
EOD
Equiv Diam Orificio
FRC10
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 10 psi
FRC15
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 15 psi
FRC20
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 20 psi
FRC30
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 30 psi
FRC40
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 40 psi
FRC60
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 60 psi
FRC80
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 100 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA40
Ángulo de Aspersión a 40 psi
140
SA80
Ángulo de Aspersión a 80 psi
L
1.931 Pulgada
S2
0.688 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D