Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 32
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® T-W Series - ノズル
部品表
1/4TT+T-5W
PN
販売型番
SG2
サブグループ2
T-W Series
IC
インレット接続サイズ
1/4
TT
オス/メス
CS
容量
THD
ネジタイプ
NPT
MAT
材質
SP
スプレーパターン
ホローコーン
EOD
相当オリフィス径
FRC10
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 10 psi
FRC15
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 15 psi
FRC20
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 20 psi
FRC30
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 30 psi
FRC40
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 40 psi
FRC60
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 60 psi
FRC80
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 100 psi
SA20
スプレー角度、20 psi
SA40
スプレー角度、40 psi
140
SA80
スプレー角度、80 psi
L
1.931 Inch
S2
0.688 Inch
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D