Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 32
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
UniJet® T-W Series - Bico
Lista de peças
1/4TT+T-5W
PN
Parte de Vendas
SG2
Subgrupo 2
T-W Series
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4
TT
Macho/Fêmea
CS
Capacidade
THD
Tipo de rosca
NPT
MAT
Materiais
SP
Padrão de pulverização
Cone oco
EOD
Diam de Orifício Equivalente
FRC10
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 10 psi
FRC15
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 15 psi
FRC20
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 20 psi
FRC30
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 30 psi
FRC40
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 40 psi
FRC60
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 60 psi
FRC80
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 100 psi
SA20
Ângulo de pulverização a 20 psi
SA40
Ângulo de pulverização a 40 psi
140
SA80
Ângulo de pulverização a 80 psi
L
1.931 polegada
S2
0.688 polegada
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D