Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 32
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
UniJet® T-W Series - Форсунка
Спецификация
1/4TT+T-5W
PN
Номер детали
SG2
Подгруппа 2
T-W Series
IC
Входное присоединение
1/4
TT
Внешняя/внутрення резьба
CS
Объем
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FRC10
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 10 psi
FRC15
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 15 psi
FRC20
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 20 psi
FRC30
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 30 psi
FRC40
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 40 psi
FRC60
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 60 psi
FRC80
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 100 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA40
Угол распыления при 40 psi
140
SA80
Угол распыления при 80 psi
L
1.931 Дюйм
S2
0.688 Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D