Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 68
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
UniJet® TX Series - Buses
Nomenclature
1/4TT-SS+TX-SS5
PN
Article
MODEL
Model
TX
IC
Filetage d'admission
1/4
TT
Filetage Mâle/Femelle
CS
Indice Débit
THD
Type Filletage
NPT
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
EOD
Diam. équivalent orifice
FRC20
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 20 psi
FRC30
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 30 psi
FRC40
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 40 psi
FRC60
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 60 psi
FRC80
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 100 psi
FRC150
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 150 psi
FRC200
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 200 psi
FRC400
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 400 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA40
Angle de Pulvérisation à 40 psi
L
1.931 Pouce
S1
0.688 Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D