Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 68
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
UniJet® TX Series - Ugello
Lista materiale
1/4TT-SS+TX-SS5
PN
Articolo
MODEL
Model
TX
IC
Filettatura di ingresso
1/4
TT
Filetura esterna/interna
CS
Fattore di Portata
THD
Tipo Filettatura
NPT
MAT
Materiali
SP
Impronta del getto
Cono cavo
EOD
Diam. orifizio equiv.
FRC20
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 20 psi
FRC30
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 30 psi
FRC40
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 40 psi
FRC60
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 60 psi
FRC80
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 100 psi
FRC150
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 150 psi
FRC200
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 200 psi
FRC400
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 400 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA40
Angolo di spruzzo a 40 psi
L
1.931 Pollici
S1
0.688 Pollici
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D