IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
1/4TT-SS+TX-SS5
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
UniJet® 중공원형 노즐
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/unijet_hollow_cone_spray_nozzles/nozzle_tx_asmtab.prj},{NB=1/4TT-SS+TX-SS5},{PN=1/4TT-SS+TX-SS5},{SG2=TX Series},{CP=nozzle_TX.prj},{MODEL=TX},{IC=1/4},{TT=Male},{CS=5},{THD=NPT},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.044},{FRC20=3.5},{FRC30=4.3},{FRC40=5},{FRC60=6.1},{FRC80=7.1},{FRC100=7.9},{FRC150=9.7},{FRC200=11.2},{FRC400=15.8},{SA20=63},{SA40=73},{CMODEL=1/4TT+TX-.60},{OIDWG=5340x3},{OIFDWG=5341x2},{L=1.931},{L1=0.603},{L2=0.437},{L3=0.603},{L4=0.14},{L5=1.281},{S1=0.688},{S2=0.438},{S3=0.59375},{S4=0.495},{CDWG=5581},{TBDWG=5343},{TADWG=17470},{BDWG=1322},{PPATH=assemblies/tx_nozzle_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
UniJet® TX Series - 노즐
BOM
1/4TT-SS+TX-SS5
PN
부품 번호
1/4TT-SS+TX-SS5
1/4TT-SS+TX-SS5
MODEL
Model
TX
IC
인입구 연결 크기
1/4
TT
수/암
Male
Male
CS
용량 크기
5
5
THD
나사산 종류
NPT
MAT
재질
303 스테인리스 스틸
303 스테인리스 스틸
SP
스프레이 패턴
중공원형
EOD
동치 오리피스 직경
0.044
0.044
FRC20
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 20 psi
3.5
3.5
FRC30
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 30 psi
4.3
4.3
FRC40
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 40 psi
5
5
FRC60
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 60 psi
6.1
6.1
FRC80
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 80 psi
7.1
7.1
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 100 psi
7.9
7.9
FRC150
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 150 psi
9.7
9.7
FRC200
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 200 psi
11.2
11.2
FRC400
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 400 psi
15.8
15.8
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
63
63
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
73
73
L
1.931
인치
S1
0.688
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D