Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 68
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
UniJet® TX Series - Форсунка
Спецификация
1/4TT-SS+TX-SS5
PN
Номер детали
MODEL
Model
TX
IC
Входное присоединение
1/4
TT
Внешняя/внутрення резьба
CS
Объем
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FRC20
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 20 psi
FRC30
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 30 psi
FRC40
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 40 psi
FRC60
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 60 psi
FRC80
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 100 psi
FRC150
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 150 psi
FRC200
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 200 psi
FRC400
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 400 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA40
Угол распыления при 40 psi
L
1.931 Дюйм
S1
0.688 Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D