Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 64
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® TN - Boquillas de Aspersión
Lista de materiales
1/4TT-SS+TN-SS4
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4 Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Tipo Material
ODN
Diámetro nominal de Orificio
Pulgada
CORE
Core No.
FR30
Capacidad de caudal (galones por hora) 30 psi
FR40
Capacidad de caudal (galones por hora) 40 psi
FR60
Capacidad de caudal (galones por hora) 60 psi
FR100
Capacidad de caudal (galones por hora) 100 psi
FR200
Capacidad de caudal (galones por hora) 200 psi
FR300
Capacidad de caudal (galones por hora) 300 psi
FR500
Capacidad de caudal (galones por hora) 500 psi
FR700
Capacidad de caudal (galones por hora) 700 psi
FR1000
Capacidad de caudal (galones por hora) 1000 psi
SA40
Ángulo de aspersión (°) 40 psi
SA80
Ángulo de aspersión (°) 80 psi
SA300
Ángulo de aspersión (°) 300 psi
OIL
Longitud del inserto de orificio
0.15
CL
Longitud del núcleo
0.44
TBL
Longitud de cuerpo de la punta
0.63
TBD
Diámetro de cuerpo de la punta
0.5
TBLD
Diámetro lip de cuerpo de la punta
0.59
TAL
Longitud del ensamble de la punta
0.63
L
1.91 Pulgada
S1
0.69 Pulgada
S2
0.81 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D