Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 64
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® TN - Spray Nozzles
部品表
1/4TT-SS+TN-SS4
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1/4 Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
NPT
CS
容量
MAT
材質タイプ
ODN
オリフィス呼び径
Inch
CORE
Core No.
FR30
流量(ガロン/時)30 psi
FR40
流量(ガロン/時)40 psi
FR60
流量(ガロン/時)60 psi
FR100
流量(ガロン/時)100 psi
FR200
流量(ガロン/時)200 psi
FR300
流量(ガロン/時)300 psi
FR500
流量(ガロン/時)500 psi
FR700
流量(ガロン/時)700 psi
FR1000
流量(ガロン/時)1000 psi
SA40
スプレー角度(°)40 psi
SA80
スプレー角度(°)80 psi
SA300
スプレー角度(°)300 psi
OIL
オリフィスインサートの長さ
0.15
CL
コア長さ
0.44
TBL
チップ本体の長さ
0.63
TBD
チップ本体直径
0.5
TBLD
チップ本体リップ径
0.59
TAL
チップアセンブリーの長さ
0.63
L
1.91 Inch
S1
0.69 Inch
S2
0.81 Inch
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D