Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
Company
Spraying Systems
Description
AA122 - Strainer
Bill of material
AA122-1/2-PP-200
PN
Sales Part
MAT
Material Type
IC
Inlet Connection Size
英寸
THD
Inlet Thread Type
NPT
TT
Inlet Male/Female
Female
MS
Screen Mesh Size
MSD
Screen Mesh Wire Dia.
英寸
MO
Screen Mesh Opening
英寸
OIC
Outlet Connection Size
英寸
OTHD
Outlet Thread Type
NPT
OTT
Outlet Male/Female
Female
MAXP
Max Pressure
150 psi
MO2
Mesh Opening 2
英寸
WE
Net Weight
oz.
MINP
Min Pressure
- bar
MAXP2
Max Pressure
10 bar
MO3
Mesh Opening 3
mm
WE2
Net Weight
kg
ICN
Inlet Conn Numeric
OCN
Outlet Conn Numeric
CAPHEX
Cap Hex.
英寸
PPS
Pipe Plug Size
英寸
L
4.23 英寸
W
3.06 英寸
B
3.58 英寸
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D