Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
AA124-SC - Filtro
Lista de materiales
AA124-1-1/4SC-I-100
PN
Número de Parte
MAT
Tipo Material
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
OC
Conexión de Salida
Pulgada
ICG
Género de Conexión de Entrada
Hembra
ICTT
Conexión de Entrada Tipo Rosca
NPT
OCG
Género de Conexión de Salida
Hembra
OCTT
Tipo de Rosca de Conexión de Salida
NPT
PS
Tamaño de Tubería
- Pulgada
MS
Tamaño de la Malla
MINP
Presión Mínima
- bar
MAXP
Presión Máxima
10 bar
MO
Apertura de la Malla
Pulgada
WE
Peso Neto
kg
MO2
Apertura de Malla 2
mm
ICN
Número de Conexión de Entreda
OCN
Número de Conexión de Salida
L
10.8 Pulgada
W
5.34 Pulgada
B
9.35 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D