Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 12900 - Boquilla
Lista de materiales
12900-1 (NPT, 3/4in outlets)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
18 ft
SC
Cobertura de spray
Ángulos de aspersión de 360° y ángulos a la medida
MINTO
Apertura mínima del tanque
10 in.
MAT
Material
Brass or 316 stainless steel
OP
Principio de operación
Estacionarias Fijas
OPR
Operating Pressure Range
20 to 50 psi
FRR
Rango de velocidad de flujo
gpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
212 °F
RSM
Malla de filtro recomendada
16 to 100
MFP
Pasaje libre máximo
1190 to 150 micron
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D