Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 12900 - Buses
Nomenclature
12900-1 (NPT, 3/4in outlets)
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
18 ft
SC
Couverture de pulvérisation
Angles de pulvérisation de 360° et personnalisés
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
10 in.
MAT
Matériel
Brass or 316 stainless steel
OP
Principe de fonctionnement
Fixe stationnaire
OPR
Plage de pression de fonctionnement
20 to 50 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
Température maximale
212 °F
RSM
Tamis recommandé
16 to 100
MFP
Maximum Free Passage
1190 to 150 micron
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D