Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 12900 - ノズル
部品表
12900-1 (NPT, 3/4in outlets)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
18 ft
SC
スプレー適用範囲
360°およびカスタムスプレー角度
MINTO
最小タンク開口部
10 in.
MAT
素材
Brass or 316 stainless steel
OP
動作原理
Fixed stationary
OPR
動作圧力範囲
20 to 50 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
最高温度
212 °F
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
16 to 100
MFP
最大フリーパス
1190 to 150 micron
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D