Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 12900 - Bico
Lista de peças
12900-1 (NPT, 3/4in outlets)
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
18 ft
SC
Cobertura de Spray
360 ° e ângulos de pulverização personalizados
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
10 in.
MAT
Material
Brass or 316 stainless steel
OP
Operating Principle
Estacionário fixo
OPR
Faixa de Pressão Operacional
20 to 50 psi
FRR
Faixa de vazão
gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
212 °F
RSM
Malha de Filtro Recomendada
16 to 100
MFP
Passagem livre máxima
1190 to 150 micron
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D