Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 12900 - Форсунка
Спецификация
12900-1 (NPT, 3/4in outlets)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
18 ft
SC
Распыление покрытия
360° and custom spray angles
MINTO
Минимальное открытие бака
10 in.
MAT
материал
Brass or 316 stainless steel
OP
Принцип работы
定置固定式
OPR
Диапазон рабочего давления
20 to 50 psi
FRR
Диапазон скорости потока
gpm
MAXTEMP
Максимальная температура
212 °F
RSM
Рекомендуемая сетка сита
16 to 100
MFP
Максимальный свободный проход
1190 to 150 micron
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D