IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TJ14-H (1in sanitary flange, 180-degrees up)
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
20' (6.0M)까지 용
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/14_nozzle.prj},{NB=TJ14-H (1in sanitary flange, 180-degrees up)},{PN=TJ14-H (1in sanitary flange, 180-degrees up)},{PNC=TJ14-H 1},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® 14 Nozzle},{STPFN=TJ14.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ14},{IC=1\" sanitary flange},{MAXTD=12},{SC=180° up},{MINTO=2},{MAT=Stainless steel and PTFE},{OP=Fluid-driven turbine},{OPR=50 to 200},{FRR=16.0 to 32},{MAXTEMP=250},{RSM=20},{MFP=840},{USM=Both},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 14 - 노즐
BOM
TJ14-H (1in sanitary flange, 180-degrees up)
PN
부품 번호
TJ14-H (1in 새니터리(위생) 플랜지, 180º 각도 상향)
TJ14-H (1in 새니터리(위생) 플랜지, 180º 각도 상향)
IC
인입구 연결 크기
1" 새니터리(위생) 플랜지
1" 새니터리(위생) 플랜지
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
12
ft
SC
스프레이 적용 범위
180° 상향
180° 상향
MINTO
Minimum Tank Opening
2
in.
MAT
자료
스테인리스 스틸 및 PTFE
OP
동작 원리
유체-구동식 터빈
OPR
작동 압력 범위
50 to 200
psi
FRR
Flow Rate Range
16.0 to 32
16.0 to 32
gpm
MAXTEMP
최대 온도
250
°F
RSM
추천 스트레나 메쉬
20
MFP
최대 자유 항로
840
micron
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D