IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
D40159 (1/2in NPT connection, 260A-degrees up, PVDF)
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
20' (6.0M)까지 용
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/d40159_nozzle.prj},{NB=D40159 (1/2in NPT connection, 260A-degrees up, PVDF)},{PN=D40159 (1/2in NPT connection, 260A-degrees up, PVDF)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® D40159 Nozzle},{STPFN=D40159_1x2_PVDF_13.6_260A.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Constant Speed\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\D40159},{IC=1/2\" NPT (F)},{MAXTD=16},{SC=260° up},{MINTO=2.25},{MAT=PVDF},{OP=Fluid-driven constant speed},{OPR=30 to 90},{FRR=3.2 to 19.8},{MAXTEMP=160},{RSM=200},{MFP=74}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® D40159 - 노즐
BOM
D40159 (1/2in NPT connection, 260A-degrees up, PVDF)
PN
부품 번호
D40159 (1/2in NPT 연결, 260º 각도 하향, PVDF)
D40159 (1/2in NPT 연결, 260º 각도 하향, PVDF)
IC
인입구 연결 크기
1/2" NPT (F)
1/2" NPT (F)
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
16
ft
SC
스프레이 적용 범위
260° 상향
260° 상향
MINTO
Minimum Tank Opening
2.25
in.
MAT
자료
PVDF
PVDF
OP
동작 원리
유체-구동식 정속
OPR
작동 압력 범위
30 to 90
psi
FRR
Flow Rate Range
3.2 to 19.8
3.2 to 19.8
gpm
MAXTEMP
최대 온도
160
°F
RSM
추천 스트레나 메쉬
200
MFP
최대 자유 항로
74
micron
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D