IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST3719.396X196
Steinel Normalien
1 Die sets made of steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{steinel/saulengestelleausstahl_1/st_3719_assmtab.prj},{NB=ST3719.396X196},{BESTNR=ST3719.396X196},{A=396},{VERS=2.000},{B=196},{B1=80},{B2=246.000},{B3=142.000},{B4=80.000},{C=27},{E=342},{E1=339},{H1=241.000},{H2=25.000},{H3=47.000},{H4=15.000},{D1=25},{L=180},{L4=8.000},{D5=48.000},{D2=31.000},{H5=11.000},{L1=100.000},{L2=63.000},{L3=63.000},{D4=33.000},{D3=26.000},{PPATH=st_3719_sch.prj},{WG=128.000},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 3719 - Die sets for progressive and composite tools, sliding guide, bronze coating
Bill of material
ST3719.396X196
BESTNR
Order No.
ST3719.396X196
ST3719.396X196
A
Length
396
396
mm
VERS
2.000
2.000
mm
B
Width
196
196
mm
B1
Width
80
80
mm
B2
Width
246.000
246.000
mm
B3
Width
142.000
142.000
mm
B4
Width
80.000
80.000
mm
C
Length
27
27
mm
E
Length
342
342
mm
E1
Length
339
339
mm
H1
Height
241.000
241.000
mm
H2
Height
25.000
25.000
mm
H3
Height
47.000
47.000
mm
H4
Height
15.000
15.000
mm
D1
Diameter
25
25
mm
L
Height
180
180
mm
L4
8.000
8.000
mm
D5
48.000
48.000
mm
D2
31.000
31.000
mm
H5
11.000
11.000
mm
L1
100.000
100.000
mm
L2
63.000
63.000
mm
L3
63.000
63.000
mm
D4
33.000
33.000
mm
D3
26.000
26.000
mm
WG
Weight
128.000
128.000
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D