Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Steinel Normalien
Description
ST8845-32-01 - Unité de contrôle
Nomenclature
ST8845-32-01
BESTNR
No. de commande
ST8845-32-01
BS
Protection contre l'éclatement
intégré
AR
Pression d'éclatement
180 bar
EW
Notice d'installation
pour montage sur plaques de réservoir = 32 mm
BG
Vis de fixation
2 x M10 x 30
WG
Poids
1.060 kg
AN
Connexions
3x G1/8"" ; 2x G1/4"" ; 2x connexion préparée pour plaques de réservoir (1x ouvert en bas); connexion pour manostat ST8845-DW250W2
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D