IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST8845-DW250W2
Steinel Normalien
6 Nitrogen systems
Control panels ST8845
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{steinel/stickstoffsysteme_6/kontrollarmaturen_st8845/st_8845_dw.prj},{NB=ST8845-DW250W2},{BESTNR=ST8845-DW250W2},{D=~ 38},{DX=38},{E=0...250},{T=14},{LB=26},{LR=29.5},{SW=27},{M1=G1/4},{M1X=13.157},{M2=M12 x 1},{M2X=12.000},{L=86},{WG=0.288}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST8845-DW - Pressure controller
Bill of material
ST8845-DW250W2
BESTNR
Order No.
ST8845-DW250W2
ST8845-DW250W2
D
Diameter
~ 38
mm
E
Adjustment range
0...250
0...250
bar
T
Length
14
mm
LB
Length
26
mm
LR
Length
29.5
mm
SW
Key width
27
mm
M1
Thread
G1/4
M2
Thread
M12 x 1
L
Length
86
mm
WG
Weight
0.288
0.288
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D