IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 4125. 20 x 48
Steinel Normalien
9 Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{steinel/zubehoer_9/sz_4125.prj},{NB=SZ 4125. 20 x 48},{BESTNR=SZ 4125. 20 x 48},{D=M 20 x 1.5},{NDM=20.000},{P=1.5},{D2=48},{D3=32},{L=65},{L1=19},{L2=34},{L3=9.5},{SW=50},{WG=0.450},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 4125 - Receiving chucks with thread
Bill of material
SZ 4125. 20 x 48
BESTNR
Order No.
SZ 4125. 20 x 48
SZ 4125. 20 x 48
D
Diameter
M 20 x 1.5
M 20 x 1.5
mm
D2
Diameter
48
48
mm
D3
Diameter
32
32
mm
L
Height
65
65
mm
L1
Height
19
19
mm
L2
Height
34
34
mm
L3
Height
9.5
9.5
mm
SW
width across flats
50
50
mm
WG
Weight
0.450
0.450
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D