IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000165005
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000165000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000165000/05000165000.prj},{NB=05000165005},{ARTNR=05000165005},{D1=4},{D2=3},{L=11},{S=0.9},{F1=8},{F2=14},{T=250},{D=4},{MAT=Edelstahl},{GEW=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000165000 - Spring plunger, smooth design, without collar
Bill of material
05000165005
ARTNR
Article No.
05000165005
05000165005
D1
±0.04
4
4
mm
D2
3
3
mm
L
11
11
mm
S
Stroke
0.9
0.9
mm
F1
Spring force
8
8
N
F2
Spring force
14
14
N
T
max.
250
°C
D
Location hole +0.2 F8 (gap) / H9 (Press)
4
4
mm
MAT
Material
Edelstahl
GEW
Weight
0.8
0.8
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D