IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000182002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000182000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000182000/05000182000.prj},{NB=05000182002},{ARTNR=05000182002},{D1=5},{D2=M8x0.75},{D3=21},{D4=15},{L1=26.5},{L2=5},{L3=5},{L4=3.5},{SW=10},{F1=4.5},{F2=12},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{GEW=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000182000 - Index plunger mini latch without locking
Bill of material
05000182002
ARTNR
Article No.
05000182002
05000182002
D1
0/-0.06
5
5
mm
D2
M8x0.75
M8x0.75
mm
D3
21
21
mm
D4
15
15
mm
L1
26.5
26.5
mm
L2
min.
5
5
mm
L3
5
5
mm
L4
min.
3.5
3.5
mm
SW
10
10
mm
F1
Spring force
4.5
4.5
N
F2
Spring force
12
12
N
T
max.
80
°C
MAT
Material
Stahl/PA6
GEW
Weight
14
14
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D