IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000278031
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000278000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000278000/05000278000.prj},{NB=05000278031},{ARTNR=05000278031},{D1=M12},{L1=11.5},{F=40},{D2=6},{L2=10},{S=1},{SW=10},{T=?80},{MAT=Stahlhülse, galvanisch verzinkt/Edelstahlfeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt/CR-Dichtung},{GEW=2.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000278000 - Side thrust piece with thread, with sealing
Bill of material
05000278031
ARTNR
Article No.
05000278031
05000278031
D1
M12
M12
mm
L1
-2
11.5
11.5
mm
F
Spring force
40
40
N
D2
6
6
mm
L2
10
10
mm
S
Stroke
1
1
mm
SW
10
10
mm
T
max.
?80
?80
°C
MAT
Material
Stahlhülse, galvanisch verzinkt/Edelstahlfeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt/CR-Dichtung
GEW
Weight
2.7
2.7
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D