IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000280026
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000280000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000280000/05000280000.prj},{NB=05000280026},{ARTNR=05000280026},{D1=M18x1.5},{L2=11.5},{F=150},{D2=M6},{D3=10.1},{L3=7.5},{L4=2.3},{S=3.2},{SW=16},{T=110},{MAT=Stahlhülse, verzinkt/Stahlgewindescheibe, brüniert/Edelstahlfeder/CR-Dichtung},{GEW=32.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000280000 - Side thrust piece with thread, sealing and internal thread
Bill of material
05000280026
ARTNR
Article No.
05000280026
05000280026
D1
M18x1.5
M18x1.5
mm
L2
-2
11.5
11.5
mm
F
Spring force
150
150
N
D2
M6
M6
mm
D3
10.1
10.1
mm
L3
7.5
7.5
mm
L4
2.3
2.3
mm
S
Stroke
3.2
3.2
mm
SW
16
16
mm
T
110
°C
MAT
Material
Stahlhülse, verzinkt/Stahlgewindescheibe, brüniert/Edelstahlfeder/CR-Dichtung
GEW
Weight
32.1
32.1
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D