IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000281001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000281000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000281000/05000281000.prj},{NB=05000281001},{ARTNR=05000281001},{L1=55},{L2=40},{L3=20},{L4=10},{L5=6.6},{B1=20},{B2=8},{B3=22.5},{H1=28.5},{H2=43},{H3=10},{R=22.5},{S=1.5},{D=M6},{F=55},{T=250},{MAT=Stahl/Federelement Edelstahl},{GEW=130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000281000 - Spring loaded side thrust pad with spring plate, one side
Bill of material
05000281001
ARTNR
Article No.
05000281001
05000281001
L1
±1
55
55
mm
L2
40
40
mm
L3
20
20
mm
L4
10
10
mm
L5
6.6
6.6
mm
B1
±0.5
20
20
mm
B2
8
8
mm
B3
~
22.5
22.5
mm
H1
28.5
28.5
mm
H2
±1
43
43
mm
H3
10
10
mm
R
22.5
22.5
mm
S
Stroke
1.5
mm
D
for screws
M6
M6
mm
F
Spring force
55
55
N
T
max.
250
°C
MAT
Material
Stahl/Federelement Edelstahl
GEW
Weight
130
130
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D