IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000631002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000631000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000631000/05000631000.prj},{NB=05000631002},{ARTNR=05000631002},{D1=12},{D2=18},{D3=M4},{D4=12.2},{E=2},{L=13.9},{T=6.6},{MAT=Stahl brüniert/Edelstahl},{GEW=13},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c9.6f.61.05000631000.pdf},{PREVIEW=05000631000.png},{DEFAULTSORTATTR=4873}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000631000 - Eccentric bush for side thrust pieces
Bill of material
05000631002
ARTNR
Article No.
05000631002
05000631002
D1
12
12
mm
D2
h9
18
18
mm
D3
M4
M4
mm
D4
+0.1
12.2
12.2
mm
E
2
2
mm
L
-0.2
13.9
13.9
mm
T
6.6
6.6
mm
MAT
Material
Stahl brüniert/Edelstahl
GEW
Weight
13
13
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c9.6f.61.05000631000.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D