Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000644000 - Safety switching hinge with connector plug
Bill of material
05000644001
ARTNR
Article No.
V
Variant
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
mm
M4
9 mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4404
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/44.d6.6a.05000644000.pdf
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D