IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000723012
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000723000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000723000/05000723000.prj},{NB=05000723012},{ARTNR=05000723012},{V=mit Rastsperre, ohne Kontermutter},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{K=25},{L2=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{SW=17},{FDA=8.5},{FDE=26},{MAT=Stahl/Kunststoff T-Griff PA},{GEW=69},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8c.5e.ad.05000723000.pdf},{PREVIEW=05000723000.png},{DEFAULTSORTATTR=24693}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000723000 - Indexing plunger with T-handle
Bill of material
05000723012
ARTNR
Article No.
05000723012
05000723012
V
Variant
mit Rastsperre, ohne Kontermutter
mit Rastsperre, ohne Kontermutter
D1
8
8
mm
L1
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
K
25
25
mm
L2
59
59
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
L5
59
59
mm
SW
17
17
mm
FDA
Spring pressure (start)
8.5
8.5
N
FDE
Spring pressure (end)
26
26
N
MAT
Material
Stahl/Kunststoff T-Griff PA
GEW
Weight
69
69
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8c.5e.ad.05000723000.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D