IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000780009
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000780000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000780000/05000780000.prj},{NB=05000780009},{ARTNR=05000780009},{D1=120},{D2=M20},{L1=185},{D3=32},{L2=24},{L3=35},{SW1=24},{SW2=27},{SB=47},{MAT=Edelstahl 1.4301},{GEW=1693},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2b.6d.e5.05000780000.pdf},{PREVIEW=05000780000.png},{DEFAULTSORTATTR=34560}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000780000 - Stainless steel base without mounting holes, Hygienic Design
Bill of material
05000780009
ARTNR
Article No.
05000780009
05000780009
D1
120
120
mm
D2
M20
M20
mm
L1
185
185
mm
D3
32
32
mm
L2
24
24
mm
L3
Adjustment travel
35
mm
SW1
24
24
mm
SW2
27
27
mm
SB
static load capacity
47
47
kN
MAT
Material
Edelstahl 1.4301
GEW
Weight
1693
1693
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2b.6d.e5.05000780000.pdf
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D